igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
Tinggi bagian dalam [Hi]
80 mm
Maks. diameter kabel
74 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di satu sisi di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
150 mm
Application
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit9850HD.07.150.075150

.jpg)