igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
Tinggi bagian dalam [Hi]
32 mm
Maks. diameter kabel
28 mm

Prinsip pembukaan
Tertutup sepenuhnya (dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang jari-jari dalam dan luar)
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Application
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.050125

.jpg)