igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
11.3 mm
Maks. diameter kabel
5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
30 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 14.812,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 992.404,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E065.3/9.018.0IDR 992.404,00
Energy chain seri E065.3 | dengan 3 ruang, crossbar split di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 11,3mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE065.3/9.018.03018

.jpg)