Energy chain seri Z300.2 | dengan 2 ruang, crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 48,5 mm

easy chain seri Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 4
easy chain seri Z300.2
Energy chain seri Z300.2 | dengan 2 ruang, crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 48,5 mm
Energy chain seri Z300.2 | dengan 2 ruang, crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 48,5 mm
Energy chain seri Z300.2 | dengan 2 ruang, crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
48.5 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
20 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 1.854.225,00
IDR 123.615,00 / Chain linkplus VAT and shipping charges
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Parts list

(1)
e-chain®
Part No. : Z300.2/45.075.0IDR 1.854.225,00
Energy chain seri Z300.2 | dengan 2 ruang, crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 48,5 mm