igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
5 mm
Maks. diameter kabel
3 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
5 mm
Radius tikungan [R]
10 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 8.694,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 869.400,00
siap dikirim dalam 24 jam dari gudang terdekat kami
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E03.05.010.0IDR 869.400,00
Energy chain seri E03 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 5mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit-dotE03.05.010.0510

.jpg)