igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
48.5 mm
Maks. diameter kabel
35 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
75 mm
Radius tikungan [R]
75 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 117.250,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.758.750,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : Z300.075.075.0IDR 1.758.750,00
Energy chain seri Z300 | crossbar terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 48,5 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ300.075.075.07575

.jpg)