igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
9.4 mm
Maks. diameter kabel
5.5 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 10.385,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 799.645,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : Z045.16.018.0IDR 799.645,00
Energy chain seri Z045 | crossbars terpisah di sepanjang jari-jari bagian dalam | tinggi bagian dalam: 9.4mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitZ045.16.018.01618

.jpg)