Energy chain seri E08 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 14,6 mm

easy chain seri E08
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E08.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
easy chain seri E08
Energy chain seri E08 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 14,6 mm
Energy chain seri E08 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 14,6 mm
Energy chain seri E08 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 14,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
14.6 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
10 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
28 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 772.800,00
IDR 15.456,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : E08.10.028.0IDR 772.800,00
Energy chain seri E08 | split crossbar di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 14,6 mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi