igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
50 mm
Maks. diameter kabel
46 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
50 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 162.810,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 2.930.580,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 168.050.100.0.+IDR 2.930.580,00
Energy tube R168 | Hemat biaya, perlindungan terhadap debu dan serpihan, dapat dibuka sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 50 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit168.050.100.0.+50100

.jpg)