igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
21 mm
Maks. diameter kabel
17 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
20 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 40.535,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 1.337.655,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 117.020.063.0IDR 1.337.655,00
Energy tube R117 | Hemat biaya, perlindungan terhadap kotoran dan serpihan | tinggi bagian dalam: 21 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit117.020.063.02063

.jpg)