igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
40 mm
Maks. diameter kabel
37 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
40 mm
Radius tikungan [R]
100 mm
Article structure & price calculation
Off-centre feedinfo
info
Total price
IDR 99.495,00 / Chain linkplus VAT and shipping chargesIDR 2.188.890,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Parts list
(1)e-chain®
Part No. : 158.040.100.0.+IDR 2.188.890,00
Energy tube R158 | Hemat biaya, perlindungan terhadap kotoran dan swarf, dapat dibuka sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 40 mmApplication
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Vertical hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeit158.040.100.0.+40100

.jpg)