igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
10 mm
Maks. diameter kabel
8 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 14.812,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 740.600,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : E2.10.06.018.0IDR 740.600,00
Energy chain seri E2.10 | Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang outer radius | Tinggi bagian dalam: 10.1mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2.10.06.018.0618

.jpg)