igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
14.9 mm
Maks. diameter kabel
12.5 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Application
igus-icon-checkUnsupported
Gliding
Hanging
Energy chain
igus-icon-lieferzeitE2C.15.10.028.01028

.jpg)