igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
15.6 mm
Maks. diameter kabel
13 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 15.778,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 788.900,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 094.10.028.0IDR 788.900,00
Energy chain seri 094 | dapat dibuka di sepanjang jari-jari dalam dari satu sisi dengan engsel film | Tinggi bagian dalam: 15,6mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028

.jpg)