igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
15 mm
Maks. diameter kabel
12 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
25 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 15.134,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 756.700,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 08.10.025.0IDR 756.700,00
Energy chain seri 08 | Satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 15mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit08.10.025.01025

.jpg)