Energy chain seri 045 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,3mm

Seri 045
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 4
Seri 045
Energy chain seri 045 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
Energy chain seri 045 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
Energy chain seri 045 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.3 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
8 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
18 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 719.026,00
IDR 9.338,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : 045.06.018.0IDR 719.026,00
Energy chain seri 045 | Desain satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,3mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi