igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
10.5 mm
Maks. diameter kabel
4 mm

Prinsip pembukaan
Tidak dapat dibuka
Lebar bagian dalam [Bi]
6 mm
Radius tikungan [R]
18 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 13.524,00 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 676.200,00
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 06.06.018.0IDR 676.200,00
Energy chain seri 06 | Satu bagian, tidak dapat dibuka | Tinggi bagian dalam: 10,5 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit06.06.018.0618

.jpg)