CFU.V honeycomb strain relief | untuk assembly cepat dan holding force yang tinggi

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 dari 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • 80% lebih cepat dalam hal filling (dibandingkan dengan strain relief CFX), dapat dibuka dari kedua sisi untuk assembly dalam hitungan detik
  • Jenis honeycomb fleksibel untuk peningkatan holding force
  • Desain sarang lebah yang dioptimalkan secara tribologis untuk pegangan terbaik
  • Kabel yang berbeda dengan diameter dari 2mm hingga 17mm dapat diredakan tegangannya dengan mudah
  • Kabel dapat diganti dengan mudah
  • Penempatan kabel yang mudah
  • Inner width [Bi]: 100 - 400 mm
  • Tinggi bagian dalam [hi]: 62 mm
  • Untuk seri: E2.48, 3400, 3500, 3450, 3480, R2.48, 167, 168, E4.48L, R4.48L, E4.42, H4.42, R4.42, E61.52, E6.52, R6.52
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi