draw e-chain untuk rak server, laci tarik | Tinggi bagian dalam 17mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
10 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
16 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
45 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 662.676
IDR 94.668 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : D1.17.16/16.045.0IDR 662.676
draw e-chain untuk rak server, laci tarik | Tinggi bagian dalam 17mm
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi