Kontrol motor

Sistem kontrol motor igus® D1 dan D2 dapat digunakan untuk semua jenis motor. Kecuali sistem kontrol motor igus® D3, semua dapat dioperasikan pada 48V. Sistem kontrol motor igus® D3 yang bekerja dengan 24V. Sistem kontrol motor D3, D7, D8 dan D9 dimaksudkan untuk otomatisasi sederhana langsung pada sistem kontrol dan oleh karena itu tidak memerlukan software dan / atau PC. Sistem kontrol motor igus® D1 dan D2 juga tidak memerlukan instalasi software tambahan, tetapi diprogram berdasarkan browser web. Dengan cara ini, pengaturan dapat diparameterkan pada PC, tetapi juga pada tablet dan ponsel cerdas. Tidak diperlukan pengetahuan pemrograman untuk ini. Semua tahap output juga dapat berfungsi sebagai slave, membuatnya serbaguna.

Number of products: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi