Energy chains untuk beban kecil

Rantai energi berukuran kecil berfungsi untuk mengarahkan dan melindungi kabel serta selang di ruang instalasi yang paling sempit, di mana rantai pengangkut berukuran penuh sama sekali tidak akan muat. Tersedia dalam ketinggian bagian dalam mulai dari 5 mm hingga 48,5 mm, rantai energi yang ringan dan berkekuatan tinggi ini sangat cocok untuk ruang terbatas, karena mampu menjaga inersia tetap rendah pada aplikasi yang sangat dinamis dan bergerak cepat, sekaligus beroperasi dengan senyap berkat pitch yang kecil. Desain yang dapat dibuka dengan mudah dan praktis untuk diisi memungkinkan Anda memasukkan atau menarik kabel dalam hitungan detik, sementara interior separation opsional memastikan semua kabel tertata rapi dan terlindungi dari keausan. Mulai dari peralatan kantor rumahan, otomotif, dan penerbangan hingga sistem otomatisasi kompak, Anda akan mendapatkan stabilitas mekanis yang sangat baik serta masa pakai yang panjang, yang didukung oleh guarantee selama empat tahun. Semua ukuran dikirim langsung dari stok tanpa jumlah pesanan minimum, sehingga Anda dapat menentukan dengan tepat jenis kemasan yang dibutuhkan desain Anda dan menerimanya dengan cepat.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi