Dalam lingkungan di mana satu kali pelepasan muatan listrik statis saja dapat merusak perangkat elektronik yang sensitif atau memicu kebakaran pada atmosfer berbahaya, rantai energi ESD dari igus berfungsi untuk mengarahkan dan melindungi kabel serta selang Anda sekaligus mengalirkan muatan listrik statis dengan aman. Dibuat dari bahan igumid GC bersertifikasi PTB, produk ini menawarkan konduktivitas yang tahan lama dan bebas perawatan, yang tidak akan luntur seperti lapisan atau aditif sementara. Karena kelancaran aliran arus yang andal bergantung pada bahan dan jenis, setiap rantai menjamin konduktivitas yang terus-menerus dari ujung ke ujung, dan 100% hasil produksi diuji serta didokumentasikan sebelum dikirim. Telah teruji dalam lebih dari 10 juta siklus dan terbukti keandalannya selama bertahun-tahun dalam penggunaan di area tahan ledakan, wadah-wadah ini membantu Anda melindungi peralatan, proses, dan personel. Misalnya, e-chain C6 dilengkapi dengan side link ESD untuk menghadirkan perlindungan ini ke dalam lingkungan cleanroom yang sensitif.