Di cleanroom, setiap kabel yang bergerak berpotensi menjadi sumber kontaminasi, dan rantai energi igus memandu serta melindungi kabel dan selang Anda selama jutaan siklus sambil meminimalkan pembentukan partikel. Dengan ribuan konfigurasi yang telah tersertifikasi mulai dari ISO class 1 hingga ISO class 5 sesuai dengan DIN EN ISO 14644-1, Anda akan mendapatkan solusi yang tahan abrasi dan beroperasi dengan senyap, yang membantu mempertahankan klasifikasi Anda; semua produk tersedia langsung dari stok tanpa persyaratan jumlah pesanan minimum. Pilihan yang tersedia antara lain selang pelindung e-skin, sebuah sistem ISO Kelas 1 yang ringkas dengan tingkat kebisingan hingga 33 dB(A); serta seri E6.1, yang dirancang khusus untuk pengoperasian yang senyap dan rendah getaran serta mampu beroperasi di ruang bersih kering. Setiap seri telah melalui proses validasi di laboratorium cleanroom igus yang bersertifikat IPA.