Teknologi lead-screw dryspin®

Jajaran produk teknologi lead screw kami mencakup berbagai macam lead screw, mur lead screw dan aksesorinya dalam berbagai dimensi dan desain. Tersedia enam jenis mur lead screw yang berbeda yang terbuat dari enam material berbeda dengan spesifikasi individual. Lead screw yang sesuai tersedia dalam ulir heliks tinggi, trapesium, dan metrik serta dalam stainless steel, baja, dan aluminium. Kisaran mur lead screw dan lead screw mencakup diameter dari 4 hingga 50mm dan pitch dari 0,5 hingga 100mm.
 
lead screw yang terbuat dari stainless steel dan mur lead screw yang terbuat dari polimer berperforma tinggi iglidur® membuat teknologi lead screw drylin® kami benar-benar bebas pelumasan dan bebas perawatan. Pengoperasian kering yang senyap dan ketahanan terhadap kotoran menawarkan berbagai kemungkinan aplikasi dalam berbagai kondisi. Karena keragaman rangkaian produk, geometri ulir dryspin dapat diterapkan di hampir semua aplikasi.

Jumlah produk: 0

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi