iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM

Endurance runner dengan kestabilan dimensi yang tinggi pada suhu tinggi

iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM
iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM drawing
1 dari 2
iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM
iglidur® J350, flange bearing, mm - J350FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: J350FM-0608-04
  • Bahan: iglidur® J350
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Endurance runner dengan stabilitas dimensi yang tinggi pada suhu - dapat diaplikasikan dengan banyak shaft dan kolektif beban
Bushing yang unggul untuk aplikasi putar - dan pada berbagai shaft baja yang berbeda: Pada bearing iglidur® J350 dengan flange, masa pakai sering kali dapat dilipatgandakan pada beban antara 2MPa dan 50MPa. Ketahanan suhu tinggi menjadikannya material yang sangat serbaguna.

Typical applications

Vending machinery
Automotive
Glass industry
Machine tools

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Industry solutions
   
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing yang tahan aus untuk gerakan rotasi pada beban sedang dan tinggi diperlukan
  • Ketika bearing yang hemat biaya diperlukan untuk digunakan pada suhu tinggi
  • Ketika press-fit hingga +150°C diperlukan
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan pada beban tinggi
  • Ketika bearing terpapar beban kejut
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi