1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: MDM-1213-06
- Bahan: iglidur® M250
- Bentuk: Bantalan bearing flange ganda tipe clip-in
- Dimensi:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Lebih banyak iglidur® M250 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
Clip-in bearing flange ganda dengan flensa simetris. Flensa kedua yang besar memungkinkan bearing menyerap gaya aksial yang lebih tinggi dan mengamankannya secara aksial bahkan dalam dudukan dengan toleransi longgar.
Bearing flange ganda dengan sistem klip (clip-in) dengan flange simetris. Flensa kedua yang besar memungkinkan bearing menyerap gaya aksial yang lebih tinggi dan mengamankannya secara aksial bahkan jika dudukan memiliki toleransi yang longgar. Fitur khusus: permukaan flange yang besar, flange simetris, instalasi mudah, mudah dipasang dengan klip, tertahan, versi khusus sesuai dengan KTL dimungkinkan
Tidak yakin apakah itu cocok?