1 dari 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: MKM-1012-10
- Bahan: iglidur® M250
- Bentuk: Bantalan bearing flange ganda tipe clip-in
- Dimensi:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Lebih banyak iglidur® M250 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Press fit
- Axially supported from both sides
- Compensation of tolerances of the sheet metal
- Easy installation
- Axially pre-loaded
- Custom versions possible
iglidur® M250 | Serba bisa yang tangguh dengan peredam getaran yang luar biasa
material pelumas otomatis iglidur® M250 secara khusus dicirikan oleh ketahanan benturan, peredam getaran, dan ketahanan aus. Material ini terbukti sangat baik di bawah tekanan di mana fungsi peredam getaran dari material ini diperlukan, misalnya pada peralatan olahraga dan mesin packaging. Karena juga mampu merekatkan kotoran, material ini juga cocok untuk mesin pertanian dan peralatan berkebun.
Area aplikasi yang umum
- Teknik pertanian
- Teknik mesin
- Furnitur / Desain industri
- Industri tekstil
Kapan menggunakannya?
- Saat material terkena kotoran berat
- Untuk peredam getaran yang sangat baik
- Pada kecepatan rendah hingga sedang
- Saat pengerjaan ulang mekanis diperlukan
- Tidak sensitif terhadap tekanan tepi
- Ketahanan benturan tinggi
- Ketebalan dinding tebal sesuai dengan DIN 1850
Kapan tidak menggunakannya?
- Untuk aplikasi di area basah
- Ketika presisi yang sangat tinggi diperlukan
- Untuk shaft yang sangat halus
- Ketika material yang hemat biaya dengan ketahanan aus maksimum diperlukan
Tidak yakin apakah itu cocok?