1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: TX3SM-2025-20
- Bahan: igutex® TX3
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 20 mm
- d2 25 mm
- b1 20 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Wound
- Layanan masa pakai:
- Tingkat keausan terendah dalam kondisi pengoperasian kering yang ekstrem
- Tidak ada pelumasan dan perawatan
- Diuji di laboratorium uji igus hingga 130 MPa dan 0,01 m/s berputar
- Masa pakai panjang karena keausan yang rendah, tidak diperlukan pelumasan tambahan
igutex® TX3 | Fibre composite bushing untuk aplikasi beban tinggi
Mesin pertanian dan konstruksi khususnya memerlukan masa pakai maksimum dan keandalan operasional. igutex® TX3 dirancang untuk penggunaan bebas-pelumasan. Oleh karena itu, downtime mesin karena pelumasan yang tidak memadai dapat dihindari. Hal ini mengurangi biaya dan ramah lingkungan.
Tidak yakin apakah itu cocok?