1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: J3BFM-0608-06
- Bahan: iglidur® J3B
- Bentuk: Flanged bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Lebih banyak iglidur® J3B part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembapan rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Sangat tahan terhadap media
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
Material iglidur® J3 yang telah terbukti tahan lama kini tersedia dalam warna hitam. Endurance runner adalah spesialis untuk gerakan pivoting dan beban berdenyut serta tahan terhadap media.
Area aplikasi yang khas:
teknologi furnitur, peralatan olahraga dan rekreasi, teknologi roda dua
Area aplikasi yang khas:
teknologi furnitur, peralatan olahraga dan rekreasi, teknologi roda dua
Tidak yakin apakah itu cocok?