iglidur® A200, flange bearing, imperial - A200FI

Memenuhi standar FDA, untuk kecepatan rendah

iglidur® A200, flange bearing, imperial - A200FI
iglidur® A200, flange bearing, imperial - A200FI drawing
1 dari 2
iglidur® A200, flange bearing, imperial - A200FI
iglidur® A200, flange bearing, imperial - A200FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: AFI-0204-04
  • Bahan: iglidur® A200
  • Bentuk: Toko flanged bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Sangat tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Memenuhi standar FDA
  • Sesuai dengan standar EU10/2011
iglidur® A200 | Sesuai dengan standar FDA untuk kecepatan rendah
Bushing yang terbuat dari iglidur® A200 cocok untuk digunakan dalam kontak langsung dengan makanan. Mereka adalah solusi ideal untuk bearing point pada mesin untuk industri makanan, manufaktur peralatan medis, peralatan rumah tangga kecil, dll. Karena penambahan pelumas padat harus ditiadakan untuk memastikan kompatibilitas makanan, iglidur® A200 dirancang khusus untuk ketahanan abrasi. Selain itu, iglidur® A200 dicirikan oleh kemampuannya untuk menanamkan kotoran dan pengoperasiannya yang senyap.

Typical applications

Industri makanan

Temukan aplikasi lainnya di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Ketika tingkat kebisingan yang rendah diperlukan
  • Ketika kotoran perlu dibenamkan
  • Ketika kepatuhan terhadap FDA diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi