Industri jamur secara tradisional telah berjuang dengan kekurangan pemetik jamur yang dibutuhkan untuk panen.
Untuk alasan ini, Axis Technology and Development Ltd telah mengembangkan sistem pemanenan jamur yang dapat mengambil alih beberapa langkah proses pemanenan.
Segera setelah pemetik jamur memilih jamur dari tempat tidur tumbuh, ia menempatkannya di atas apa yang disebut jari-jari penahan jamur pada konveyor panen. Konveyor mengangkut jamur ke unit pemrosesan, yang memotong tangkai jamur sesuai panjang yang diinginkan. Tergantung pada ukurannya, jamur kemudian ditempatkan di salah satu dari enam kotak. Segera setelah karton mencapai berat yang telah ditentukan, karton dikeluarkan dan kemudian dipindahkan ke area pengiriman untuk dibungkus dan dibuatkan palet.
Proses ini rata-rata 3 - 4 kali lebih cepat daripada pemanenan jamur konvensional. Atau untuk memasukkannya ke dalam kg: Sementara metode panen konvensional dapat memanen sekitar 21 kg jamur per jam, sistem ini mengelola rata-rata 60 - 75 kg.
Seperti halnya semua otomatisasi, tantangan dalam mendesain sistem terletak pada pemilihan komponen. Ini karena setiap gerakan dan setiap mekanisme harus berfungsi dengan sempurna untuk menghindari intervensi manual yang memakan waktu dan mahal oleh para insinyur. Semua ini harus dijamin dalam kondisi lingkungan yang sulit: lingkungan yang umum di ruang budidaya jamur adalah suhu operasi 18 - 20 derajat, tetapi ruangan dan peralatan disterilkan dua kali sebulan dengan menggunakan uap pada suhu 80 ° C. Karena lingkungan yang sensitif secara higienis, produk dengan desain higienis juga diperlukan untuk meminimalkan beban kuman dan memfasilitasi pekerjaan pembersihan.