iglidur® J, flange bearing dua lubang, mm

Endurance runner yang serbabisa, sangat tahan aus di (hampir) semua poros dengan koefisien gesekan yang sangat rendah

iglidur® J, flange bearing dua lubang, mm
iglidur® J, flange bearing dua lubang, mm drawing
1 dari 2
iglidur® J, flange bearing dua lubang, mm
iglidur® J, flange bearing dua lubang, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JFL-10
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Flange bearings
  • Dimensi:
    • d1 10 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Keausan rendah terhadap bahan poros yang berbeda
  • Koefisien gesekan yang rendah selama beroperasi secara kering
  • Meredam getaran
iglidur® - bebas perawatan dua hole flange bearing
 
Dengan jenis ini, iglidur® high-performance bushing dapat digunakan di lokasi di mana toleransi housing bore yang direkomendasikan tidak memungkinkan. Karena jenis bearing tersebut, beban yang tinggi dimungkinkan meskipun persyaratan minimum ditempatkan pada presisi housing.
 
Salah satu keuntungan utama iglidur® J dengan flange bearing dua lubang adalah kombinasi koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35 MPa, flanged bearing iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
  • Ketahanan aus yang sangat baik
  • Ringan
  • Tanpa-pelumasan
 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika flange bearing yang disekrup diperlukan
  • Ketika menggunakan solusi clip bearing sebagai feed-through plate tidak cukup
  • When extremely high absorption tolerances are present
  • Ketika press-fit pada press-in bearing tidak cukup untuk mengamankan bearing secara aksial
Kapan tidak digunakan?
  • Jika penyelarasan sudut tambahan diperlukan
  • Jika screw connection tidak memungkinkan
  • Ketika panjang guide yang besar diperlukan
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Assembly
 
Berbagai metode pengamanan dipertimbangkan tergantung pada beban. Untuk beban radial rendah, cukup dengan memasang flange bearing iglidur® pada satu permukaan menggunakan dua baut. Untuk beban radial yang lebih tinggi, disarankan untuk mendukung flange bearing iglidur® pada sebuah hole di sisi yang diperkuat ke arah beban. Untuk hole ini, toleransi besar diizinkan karena hanya berfungsi sebagai penyangga tambahan untuk flange bearing iglidur®. Untuk mencapai beban radial yang lebih tinggi pada bearing, flanged bearing iglidur® dapat dipasang secara tekan ke dalam housing bore yang direkomendasikan dengan toleransi H. Baut tambahan memastikan kecocokan bearing di dalam housing. Tidak diperlukan alat atau perlengkapan khusus untuk memasang flange bearing iglidur® yang bebas perawatan. Bahkan menyelaraskan bearing pada poros dengan beberapa bearing sangat mudah selama instalasi.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi