1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: GTI-0610-01
- Bahan: iglidur® G
- Bentuk: Toko thrust washers
- Dimensi:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Bahan iglidur® paling populer di dunia
- Ketahanan aus yang tinggi
- Tahan terhadap debu dan kotoran
- Hemat-biaya
iglidur® G | Bearing untuk tujuan umum
Area aplikasi yang khas
Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi
Perkakas mesin
Kebugaran dan olahraga
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
- Tersedia 650 ukuran di stok
- Ketahanan aus yang tinggi
- Tahan terhadap debu dan kotoran
- Hemat-biaya
- Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
Area aplikasi yang khas
Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi
Perkakas mesin
Kebugaran dan olahraga
Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut di sini:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Tidak yakin apakah itu cocok?