igutex® TX3, bushing silindris, mm - TX3SM

igutex® TX3, bushing silindris, mm - TX3SM
igutex® TX3, bushing silindris, mm - TX3SM drawing
1 dari 2
igutex® TX3, bushing silindris, mm - TX3SM
igutex® TX3, bushing silindris, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: TX3SM-2024-15
  • Bahan: igutex® TX3
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Lebih banyak igutex® TX3 part
  • Metode pembuatan: Wound
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Tingkat keausan terendah dalam kondisi pengoperasian kering yang ekstrem
  • Tidak ada pelumasan dan perawatan
  • Diuji di laboratorium uji igus hingga 130 MPa dan 0,01 m/s berputar
  • Masa pakai panjang karena keausan yang rendah, tidak diperlukan pelumasan tambahan
igutex® TX3 | Fibre composite bushing untuk aplikasi beban tinggi Mesin pertanian dan konstruksi khususnya memerlukan masa pakai maksimum dan keandalan operasional. igutex® TX3 dirancang untuk penggunaan bebas-pelumasan. Oleh karena itu, downtime mesin karena pelumasan yang tidak memadai dapat dihindari. Hal ini mengurangi biaya dan ramah lingkungan.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi