iglidur® Q3E, bushing silindris, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, bushing silindris, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, bushing silindris, mm - Q3ESM drawing
1 dari 2
iglidur® Q3E, bushing silindris, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, bushing silindris, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: Q3ESM-2023-10
  • Bahan: iglidur® Q3E
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Lebih banyak iglidur® Q3E part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Cocok untuk digunakan di bawah beban ekstrem
  • Hemat biaya karena produksi injection moulding
  • Diuji di laboratorium uji
  • Operasi kering yang bebas pelumasan menghemat pelumas

iglidur Q3E bushing | Bushing heavy duty yang hemat biaya untuk produksi seri besar

Q3E bushing terdiri dari dua komponen: lapisan geser bagian dalam yang dioptimalkan untuk keausan rendah dan koefisien gesekan, serta lapisan luar yang diperhusus secara khusus untuk cangkang yang memiliki kekuatan mekanis tinggi. Bushing ini diproduksi menggunakan cetakan injeksi dua komponen, menjadikannya sangat hemat biaya untuk produksi seri.


Dikembangkan untuk beban tinggi

Bushing yang terbuat dari material iglidur Q3E cocok untuk aplikasi heavy-duty yang secara tradisional menggunakan bushing logam atau serat komposit dan bertujuan untuk mencapai penghematan biaya, termasuk dalam industri mesin konstruksi dan pertanian. Tekanan permukaan maksimum yang disarankan adalah 180 MPa, yang berarti material ini dapat mencakup berbagai aplikasi heavy-duty.


Mampu melumasi sendiri dan bebas perawatan

Keuntungan yang menentukan: bushing tidak memerlukan pelumasan rutin, sehingga menghemat biaya untuk perawatan dan pelumas. Pelumas padat mikroskopis diintegrasikan ke dalam polimer dari lapisan bagian dalam, yang secara bertahap dilepaskan selama penggunaan bearing. Kerusakan mahal pada shaft dan bushing akibat pelumasan yang diabaikan atau tidak tepat dapat dihindari dengan bushing Q3E.

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi