iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI

Bahan hemat biaya untuk produksi massal

iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI drawing
1 dari 2
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GLWSI-0203-04
  • Bahan: iglidur® GLW
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
  • Bahan yang-murah untuk produksi volume-tinggi
iglidur® GLW | Bahan hemat biaya untuk volume tinggi
Dengan bushing yang terbuat dari material iglidur® GLW, kami dapat menawarkan kepada pelanggan kami alternatif pengganti iglidur® G untuk aplikasi seri besar. Memiliki sifat mekanis yang serupa dengan iglidur® G, bushing iglidur® GLW terutama direkomendasikan untuk beban statis. Aplikasi ini, di mana spesifikasi iglidur® G tidak terlalu penting, iglidur® GLW menghadirkan alternatif yang hemat biaya.

Typical applications

Automotive
Machine tools
Robotics

Find more applications here:
Industry solutions

 
Kapan ini digunakan?
  • Jika dibutuhkan bearing universal yang ekonomis untuk volume tinggi
  • Untuk beban tinggi yang utamanya bersifat statis
  • Untuk kecepatan rendah hingga sedang
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi