1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: FPFSM-0608-06
- Bahan: iglidur® FPF
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Konduktif dan bebas-PTFE
- Mengurangi biaya perawatan dan pelumasan
- Spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan iglidur F, tergantung pada aplikasinya
Bahan baru iglidur® FPF tidak hanya konduktif, sehingga sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan ESD, tetapi juga bebas PTFE.
Tidak yakin apakah itu cocok?