1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: AX500SM-0608-06
- Bahan: iglidur® AX500
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Lebih banyak iglidur® AX500 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Bahan tahan aus, suhu tinggi
- Sesuai dengan standar EU10/2011
- Menghantarkan listrik
- Cocok untuk suhu pengoperasian tinggi
iglidur® AX500 | Conductive material for high temperatures and food contact
Aplikasi umum
Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis
Di sini Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut:
Solusi industri
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada bahan dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
- Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EC
- Tahan suhu dari -100 °C hingga +250 °C
- Sangat tahan terhadap bahan kimia
- Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
- Rangkaian standar dari stok
Aplikasi umum
Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis
Di sini Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut:
Solusi industri
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada bahan dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?