iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM

Untuk beban tinggi - tahan aus pada berbagai poros

iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM
iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM drawing
1 dari 2
iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM
iglidur® Q, sleeve bearing, mm - QSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: QSM-0608-10
  • Bahan: iglidur® Q
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Lebih banyak iglidur® Q part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
  • Cocok untuk kecepatan tinggi
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
iglidur® Q | Untuk beban berat - Tahan aus pada banyak shaft
iglidur® Q bearing dikembangkan terutama untuk beban ekstrem. Di bawah beban tinggi, iglidur® Q merupakan salah satu material iglidur® yang menampilkan keausan terbaik
resistensi. Dari beban radial 25MPa, bahkan plain bearing yang terbuat dari iglidur® W300 yang tahan abrasi pun terlampaui. Pelumas padat khusus yang diintegrasikan ke dalam material memastikan bahwa operasi kering bebas perawatan dijamin dalam beban apa pun.

Aplikasi umum

PertanianMesin konstruksiEngineering transportasi umum

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Untuk aplikasi pivoting
  • Untuk ketahanan aus yang sangat baik, terutama untuk beban ekstrem
  • Untuk nilai p x v yang ekstrem
  • Ketika bearing tahan kotoran diperlukan
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai 

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi