iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM

iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
1 dari 2
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM
iglidur® M210, sleeve bearing, mm - M210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: M210SM-2024-25
  • Bahan: iglidur® M210
  • Formulir: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
iglidur® M210 secara khusus dikembangkan untuk aplikasi untuk beban pivoting menengah. Selain itu, perhatian diberikan selama pengembangan untuk memastikan bahwa material tersebut dapat digunakan dengan sangat baik untuk bearing berdinding tebal yang dicetak dengan injeksi. Oleh karena itu, iglidur® M210 sangat cocok untuk aplikasi di mana bearing berdinding tebal digunakan atau diganti, yang pada saat yang sama juga kuat.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Contact us

I would be happy to answer your questions in person

Nika Nayasari
Nika Nayasari

igus-icon-phone+62 21 7588 1933

Consultation and delivery

Office hours
Monday - Friday: 7 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Live chat
24h