1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: L250SM-0608-06
- Bahan: iglidur® L250
- Bentuk: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
iglidur® L250 | Untuk kecepatan tinggi
iglidur® L250 adalah material bushing untuk kecepatan tinggi, gerakan sliding yang cepat dan koefisien gesekan yang rendah. Material iglidur® L250 dapat menonjolkan keunggulan ini terutama pada beban rendah. Aplikasi yang menampilkan keunggulan ini adalah kipas angin, motor kecil, sensor yang berjalan cepat, atau teknologi magnet.
Aplikasi tipikal
Otomotif
Berikut adalah aplikasi lainnya:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® L250 adalah material bushing untuk kecepatan tinggi, gerakan sliding yang cepat dan koefisien gesekan yang rendah. Material iglidur® L250 dapat menonjolkan keunggulan ini terutama pada beban rendah. Aplikasi yang menampilkan keunggulan ini adalah kipas angin, motor kecil, sensor yang berjalan cepat, atau teknologi magnet.
Aplikasi tipikal
Otomotif
Berikut adalah aplikasi lainnya:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?