iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM

Material tahan lama yang telah terbukti kini tersedia dalam warna hitam

iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM drawing
1 dari 2
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM
iglidur® J3B, sleeve bearing, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: J3BSM-0608-06
  • Bahan: iglidur® J3B
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu kamar
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Ketahanan aus yang baik di bawah air
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
Material iglidur® J3 yang telah terbukti tahan lama kini tersedia dalam warna hitam. Endurance runner adalah spesialis untuk beban pivoting dan pulsating serta tahan terhadap media.

Area aplikasi yang khas:
teknologi furnitur, peralatan olahraga dan rekreasi, teknologi roda dua
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi