1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: J3SM-0304-05
- Bahan: iglidur® J3
- Bentuk: Bearings sleeve
- Dimensi:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Lebih banyak iglidur® J3 part
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
- Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
- Koefisien gesekan yang sangat baik
- Penyerapan kelembapan rendah
- Ketahanan aus yang baik di bawah air
- Sangat tahan terhadap media
- Tahan terhadap tekanan tepi
- Tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
iglidur® J3 | Endurance runner baru: spesialis untuk beban pivoting
iglidur® J3 adalah material dengan ketahanan aus yang ditingkatkan pada beban rendah hingga sedang serta kecepatan tinggi. Masa pakai hingga 300% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® J, material endurance runner teratas yang telah terbukti.
Area aplikasi yang khas
Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Industri kaca
Penerbangan
Di sini Anda dapat menemukan kemungkinan aplikasi lebih lanjut:
Solusi industri
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
iglidur® J3 adalah material dengan ketahanan aus yang ditingkatkan pada beban rendah hingga sedang serta kecepatan tinggi. Masa pakai hingga 300% lebih tinggi dibandingkan dengan iglidur® J, material endurance runner teratas yang telah terbukti.
Area aplikasi yang khas
Vending machinery
Industri percetakan
Industri minuman
Industri kaca
Penerbangan
Di sini Anda dapat menemukan kemungkinan aplikasi lebih lanjut:
Solusi industri
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?