iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM

Ideal untuk poros plastik

iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
1 dari 2
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM
iglidur® J260, sleeve bearing, mm - J260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: J260SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® J260
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi bahan:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
iglidur® J260 | Ideal untuk shaft plastik
Material iglidur® J260 terbukti berulang kali di mana masa pakai dan koefisien gesekan tertinggi diperlukan - terutama dalam hubungannya dengan shaft plastik! iglidur® J260 mirip dengan iglidur® J, endurance runner dengan properti keausan yang sangat baik, di mana suhu aplikasi jangka panjang atas sebesar +120°C menawarkan lebih banyak cadangan.

Aplikasi khas

Vending machinery
Machine tools
Robotics

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Industry solutions
 
Kapan ini digunakan?
  • Apabila shaft polimer digunakan
  • Ketika peringkat suhu iglidur® J tidak mencukupi
  • Ketika bearing dengan koefisien gesekan rendah diperlukan
  • Ketika ketahanan aus yang tinggi diperlukan pada beban sedang
  • Jika diperlukan media resistance yang baik
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
 
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi