iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI

Bahan iglidur® paling populer di dunia

iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI drawing
1 dari 2
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI
iglidur® G, sleeve bearing, imperial - GSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: GSI-0203-03
  • Bahan: iglidur® G
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Lebih banyak iglidur® G part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Sangat tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan terhadap beban tinggi (>60N/mm²)
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
  • Sifat fogging berdasarkan DIN 75201-B
iglidur® G | Serba guna
Jangkauan terluas dari berbagai persyaratan dicakup oleh bushing iglidur® G. Oleh karena itu bahan ini disebut sebagai universal. Aplikasi tipikal meliputi beban sedang hingga tinggi, kecepatan permukaan sedang, dan suhu sedang. iglidur® G ibarat atlet dekatlon di antara bahan-bahan iglidur®. Bahan ini dapat bekerja dengan sangat baik di semua disiplin teknis dan merupakan serba guna yang klasik, terutama dalam spesifikasi umum, mekanik, termal, dan tribologi secara keseluruhan.

Aplikasi tipikal

Pertanian
Otomotif
Mesin konstruksi
Perkakas mesin
Kebugaran dan olahraga

Temukan lebih banyak aplikasi di sini:
Solusi industri

 
Kapan ini digunakan?
  • Ketika bearing dengan kinerja serbaguna yang ekonomis diperlukan
  • Untuk kecepatan permukaan rendah hingga sedang
  • Ketika bearing perlu beroperasi pada berbagai bahan shaft
  • Untuk gerakan pivoting dan berotasi
Kapan tidak digunakan?
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi