iglidur® FPF, sleeve bearing, mm

iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
1 dari 2
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: FPFSM-0608-06
  • Bahan: iglidur® FPF
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Konduktif dan bebas-PTFE
  • Mengurangi biaya perawatan dan pelumasan
  • Spesifikasi tribologi yang sama atau lebih baik dibandingkan dengan iglidur F, tergantung pada aplikasinya

Bahan baru iglidur® FPF tidak hanya konduktif, sehingga sangat cocok untuk aplikasi dengan persyaratan ESD, tetapi juga bebas PTFE.

Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi