iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM

Material bushing untuk gerakan pivoting

iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM drawing
1 dari 2
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM
iglidur® E7, sleeve bearing, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: E7SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® E7
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
Untuk pertama kalinya, material E7, yang terkenal dari teknologi linear drylin®, juga tersedia sebagai plain bearing dengan berbagai dimensi. Bearing yang terbuat dari material baru menawarkan koefisien gesekan dan keausan yang sangat baik dengan beban rendah hingga sedang.
 
Area aplikasi:
mesin pengemas, mesin tekstil, desain furnitur
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi