iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM

iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
1 dari 2
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM
iglidur® E, sleeve bearing, mm - ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: ESM-0608-06
  • Bahan: iglidur® E
  • Bentuk: Toko sleeve bearings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Low coefficient of friction
  • Wear-resistant material for continuous operation
  • Vibration-dampening
iglidur® E secara khusus dicirikan oleh masa pakai yang lama dalam kombinasi dengan shaft yang terbuat dari aluminium. Khususnya pada profil gerakan linear dan pivoting, iglidur® E menawarkan sifat keausan yang sangat baik. ​
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi