iglidur® AX500, sleeve bearing, mm - AX500SM

Bahan konduktif untuk suhu tinggi dan kontak makanan

iglidur® AX500, sleeve bearing, mm - AX500SM
iglidur® AX500, sleeve bearing, mm - AX500SM drawing
1 dari 2
iglidur® AX500, sleeve bearing, mm - AX500SM
iglidur® AX500, sleeve bearing, mm - AX500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: AX500SM-0608-06
  • Bahan: iglidur® AX500
  • Bentuk: Bearings sleeve
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Lebih banyak iglidur® AX500 part
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Bahan tahan aus, suhu tinggi
  • Sesuai dengan standar EU10/2011
  • Menghantarkan listrik
  • Cocok untuk suhu pengoperasian tinggi
iglidur® AX500 | Conductive material for high temperatures and food contact
 
  • Sesuai dengan Peraturan UE 10/2011 EC
  • Tahan suhu dari -100 °C hingga +250 °C
  • Sangat tahan terhadap bahan kimia
  • Tanpa-pelumasan dan tanpa-perawatan
  • Rangkaian standar dari stok
 iglidur AX500 merupakan pengembangan lebih lanjut dari iglidur A500, material tahan lama untuk jangka panjang. Fitur khusus dari AX500 adalah bahan yang konduktif . Selain itu, AX500 memiliki koefisien keausan yang lebih rendah dari pendahulunya. Bahan tersebut dikembangkan secara khusus untuk industri makanan dan oleh karena itu dapat digunakan bersentuhan dengan makanan tanpa masalah. 

Aplikasi umum

Industri minuman
Industri makanan
Teknologi medis

Di sini Anda dapat menemukan aplikasi lebih lanjut:
Solusi industri

Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan bushing iglidur® bergantung pada bahan dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian

Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam lubang housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi