iglidur® J, cincin pemandu

Endurance runner yang serbabisa, sangat tahan aus di (hampir) semua poros dengan koefisien gesekan yang sangat rendah

iglidur® J, cincin pemandu
iglidur® J, cincin pemandu drawing
iglidur® J, cincin pemandu drawing
1 dari 3
iglidur® J, cincin pemandu
iglidur® J, cincin pemandu drawing
iglidur® J, cincin pemandu drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part No.: JPRM-0608-00-010-060
  • Bahan: iglidur® J
  • Bentuk: Toko guide rings
  • Dimensi:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
  • Sesuaikan dimensi
  • Metode pembuatan: Cetakan injeksi
  • Layanan masa pakai:
Spesifikasi material:
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu ruang
  • Ketahanan aus yang sangat baik pada suhu sedang
  • Koefisien gesekan yang sangat baik
  • Penyerapan kelembapan rendah
  • Sangat tahan terhadap media
  • Tahan terhadap tekanan tepi
  • Tahan terhadap guncangan dan benturan
  • Tahan terhadap kotoran dan debu
  • Tahan-jamur menurut DIN EN ISO 846
iglidur® J | Endurance runner yang serbabisa
Bushing iglidur® J dicirikan oleh koefisien gesekan terendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah. Dengan tekanan permukaan maksimum yang disarankan sebesar 35MPa, guide ring iglidur® J tidak cocok untuk beban yang ekstrem.
Tidak yakin apakah itu cocok?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi